NYÁK csatlakozó - FKC 2,5/10-ST-5,08-RF - 1925773

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 10, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, Reteszes peremmel ellátott termék

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
  • Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1925773
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 275 (C-1-2013)
GTIN 4017918819835
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,018 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás