NYÁK csatlakozó - QC 0,5/ 2-ST-3,81 BK - 1925333

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 200 V, pólusszám: 2, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Késes csatlakozás, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A vezeték előkészítését nem igénylő csatlakozás hatalmas időmegtakarítást tesz lehetővé
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1925333
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918592820
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás