NYÁK csatlakozó - MC 1,5/ 3-G-3,81 THT PIN 1,5 - 1924884

Nincs elérhető kép

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 3, raszterméret: 3,81 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1924884
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918591373
Vámtarifaszám 85366930

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás