NYÁK csatlakozó - ZEC 1,5/ 6-ST-7,5 GY NZ:7-0101 - 1924813

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 10 A, pólusszám: 6, raszterméret: 7,5 mm, csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, szín: szürke, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Direkt dugaszolási technika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1924813
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918583057
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás