Átvezető tokozat - MSTBV 2,5 HC/ 3-GF-5,08 - 1924538

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 3, raszterméret: 5,08 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1924538
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 497 (C-1-2013)
GTIN 4017918607715
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás