Átvezető tokozat - MSTBO 2,5/ 5-GL-5,08 BK - 1923296

Az ábrán a termék 8 pólusú változata látható zöld színű kivitelben

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 5, raszterméret: 5,08 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1923296
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918824822
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás