NYÁK csatlakozó - MCDV 1,5/14-G1F-3,81 BK - 1923241

Az ábrán az 10 pólusú, 20 érintkezős változat látható.

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 8 A, pólusszám: 14, raszterméret: 3,81 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1923241
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918571634
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás