NYÁK csatlakozó - MCV 0,5/12-G-2,5 AU - 1923209

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 4 A, pólusszám: 12, raszterméret: 2,5 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Arany, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1923209
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918571467
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás