Földelő sorozatkapocs - UK 3-TWIN-PE - 1923128

1 emeletes védővezető-sorkapocs az egyik oldalon kettős csatlakozással, keresztmetszete: 0,2 - 2,5 mm², szélessége: 5,2 mm, színe: zöld-sárga

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az átvezető kapcsokkal megegyező körvonal és osztás
  • Univerzális védővezetős láb NS 35... vagy NS 32... kalapsínekre (kivéve NS 35/15-2,3)

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1923128
Csomagolási egység 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 430 (C-1-2017)
GTIN 4017918052492
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,020 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország GR (Görögország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás