NYÁK csatlakozó - PCU 6/ 2-STD-10,16 - 1922637

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Közvetlenül dugaszolható blokk, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, pólusszám: 2, raszterméret: 10,16 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Ezüst, szerelés: Közvetlen szerelés

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén
  • Oldalt elhelyezett perem a házon belüli vagy a szerelőlapon kialakított csavaros csatlakozáshoz
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1922637
Csomagolási egység 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 552 (C-1-2013)
GTIN 4017918817688
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,019 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás