Átvezető tokozat - PCV 6-16/ 5-GF-10,16 - 1922598

Az ábrán egy 6 pólusú változat látható

NYÁK alap készülékház, pólusszám: 5, raszterméret: 10,16 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Ezüst, szerelés: Hullámforrasztás, A 76 A-es névleges áram a PC 16 családba tartozó csatlakozókkal kapcsolatban érvényes. A PC 6 csatlakozókkal kapcsolatban 41 A-t lehet elérni (50 A az UL szerint).

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1922598
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 195 (CC-2002)
GTIN 4017918727024
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,022 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás