NYÁK csatlakozó - MSTBC 2,5/ 8-ST-5,08 BS:1-8 - 1921942

Az ábrán 10 pólusú változat látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, pólusszám: 8, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Nagy darabszámú előszerelt vezetők kedvező költségű csatlakoztatása
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1921942
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918348878
Vámtarifaszám 85472000
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás