NYÁK csatlakozó - MSTB 2,5/ 4-ST BS SET OTT - 1921858

Nincs elérhető kép

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, pólusszám: 4, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1921858
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918222413
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás