NYÁK csatlakozó - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 THT-R56 - 1921735

Az ábrán 8 pólusú változat látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 12 A, pólusszám: 2, raszterméret: 5,08 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a furatszerelési technológiához (THT ill. THR) a "Letöltések" menüben talál

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1921735
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918326104
Vámtarifaszám 85366930

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás