Átvezető tokozat - MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 AU - 1921638

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 2, raszterméret: 5,08 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Arany, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1921638
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918203313
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás