NYÁK csatlakozó - MC 1,5/ 9-STZ-3,81 - 1921586

Az ábrán a 10 pólusú változat látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, pólusszám: 9, raszterméret: 3,81 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Húzássegítő könnyíti meg a kezelést, és teszi lehetővé a húzóerők csökkentését az érintkezés helyén
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1921586
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918317911
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,007 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás