NYÁK csatlakozó - MDSTBVHA 2,5/ 3-GL RD - 1921515

Nincs elérhető kép

NYÁK alap készülékház, pólusszám: 3, raszterméret: 5 mm, szín: piros, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén
  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1921515
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918574277
Vámtarifaszám 85366930

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás