NYÁK csatlakozó - IC 2,5/ 5-ST-5,08 BK - 1920972

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 5, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén
  • Invertált dugasz érintkezőcsapokkal kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy lengő kábel-kábel összeköttetésekhez
  • Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1920972
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918201654
Vámtarifaszám 85366990

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás