NYÁK csatlakozó - DFK-PC 4/ 3-G-7,62-FS4,8 BK - 1920901

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Átvezető tokozat, névleges áram: 15 A, pólusszám: 3, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Forrasztott/laposcsatlakozós csatlakozás, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A helytakarékos, szabványosított csúszósarus csatlakozás lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • A kábelcsatlakozás a készülék belső oldalán lehetővé teszi a fali átvezetés rugalmas elhelyezését
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1920901
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918224240
Vámtarifaszám 85366990

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás