NYÁK csatlakozó - ISPC 16/ 8-STGF-10,16 - 1748765

Az ábrán az 5 pólusú változat látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 76 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 16 mm², pólusszám: 8, raszterméret: 10,16 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Ezüst

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • Invertált dugasz érintkezőcsapokkal kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy lengő kábel-kábel összeköttetésekhez
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1748765
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABECA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 565 (C_1_2013)
GTIN 4046356310994
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 68,180 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország BG (Bulgária)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás