Nyomtatott áramköri kapocs - MKDS 10 HV/10-ZB-10,16 BK - 1745043

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 76 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 10 mm², raszterméret: 10,16 mm, pólusszám: 10, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: fekete, Lábkiosztás: W jelű cikk-cakk lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Korlátlan 600 V-os UL-engedély a kisméretű Zick-Zack-Pinning révén
  • Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1745043
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABDAA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4046356313438
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 81,510 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország CN (Kína)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás