Nyomtatott áramköri kapocs - SPT 2,5/12-V-5,0 RD BDWH:1-12 - 1744167

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², raszterméret: 5 mm, pólusszám: 12, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: piros, Lábkiosztás: Lineáris dupla lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
  • A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1744167
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AAACBA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4046356332194
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 15,154 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás