NYÁK csatlakozó - SMC 1,5/ 5-G-3,81 HT BK - 1743278

Az ábrán a standard termék látható

NYÁK alap készülékház, névleges keresztmetszet: 1,5 mm², pólusszám: 5, raszterméret: 3,81 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1743278
Csomagolási egység 250 db
Értékesítési kulcs AAAEEB -
GTIN 4046356301763
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,941 g
Vámtarifaszám 85366990
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás