Nyomtatott áramköri kapocs - SMKDS 2,5/16-5,08 GY BD:NZPB - 1742606

Az ábrán a 3 pólusú változat látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 20 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 16, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 50 °, szín: szürke, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1742606
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs AAACAA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4046356302791
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 37,760 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás