NYÁK csatlakozó - GMSTBVA 2,5/ 2-G VPE 200 - 1742321

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², pólusszám: 2, raszterméret: 7,5 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,9 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Nagyobb raszter a megnövelt feszültségkövetelményekhez
  • Zárt körvonal a dugaszolható csatlakozás optimális stabilitása érdekében
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1742321
Csomagolási egység 200 db
Értékesítési kulcs AAAFEA -
Minimális rendelési mennyiség 200 db
GTIN 4046356296502
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,032 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás