Kalapsíndugasz - UMSTBVK 2,5/ 4-G-5,08 PA 0 - 1742127

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Kalapsíndugasz, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², pólusszám: 4, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Kalapsín

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • NS 32 vagy NS 35 kalapsínre szerelhető univerzális lábazatú közvetlenül dugaszolható blokk
  • Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1742127
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356294836
Vámtarifaszám 85369010

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás