NYÁK csatlakozó - EMCV 1,5/ 5-G-3,5 BK - 1739279

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm², pólusszám: 5, raszterméret: 3,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Press-in technika, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,8 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A hosszú időn keresztül stabil sajtolt kötés nagy tartóerőket tesz lehetővé hőterhelés nélkül
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1739279
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356286503
Vámtarifaszám 85366930

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás