NYÁK csatlakozó - GMSTB 2,5/ 3-ST BDPE-L1 SO/KL1 - 1736353

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², pólusszám: 3, raszterméret: 7,5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Nagyobb raszter a megnövelt feszültségkövetelményekhez
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1736353
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AAAFAA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4046356180016
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,602 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás