NYÁK csatlakozó - CCDN 2,5/ 4-G1F P26 THR - 1734465

Az ábrán az 10 pólusú, 20 érintkezős változat látható.

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², pólusszám: 4, raszterméret: 5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,6 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1734465
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AAAFGB -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 307 (C_1_2013)
GTIN 4046356177337
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 7,810 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország SK (Szlovákia)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás