Nyomtatott áramköri kapocs - MK3DS 3/ 4-5,08 BDNZ 429 - 1733945

Nincs elérhető kép

Nyomtatott áramköri kapocs, raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 4, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1733945
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AAACAA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4046356166812
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 31,345 g
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás