NYÁK csatlakozó - IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 GY BDNZ - 1733893

Az ábrán egy 4 pólusú változat látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 76 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 16 mm², pólusszám: 7, raszterméret: 10,16 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: szürke, érintkezőfelület: Ezüst

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Invertált dugasz érintkezőcsapokkal kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy lengő kábel-kábel összeköttetésekhez
  • Árnyékolóréteg az EMC előírások betartásához, illetve az optimális húzásmentesítéshez
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1733893
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABECA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4046356169011
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 130,174 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás