Nyomtatott áramköri kapocs - EMKDS 2,5/ 9-5,08 - 1730683

Az ábrán egy 12 pólusú változat látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 9, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Press-in technika, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • A hosszú időn keresztül stabil sajtolt kötés nagy tartóerőket tesz lehetővé hőterhelés nélkül
  • Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1730683
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AAACCA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 19 (CC_2005)
GTIN 4017918103965
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 18,800 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás