NYÁK csatlakozó - PC 4/ 8-G-7,62 BK - 1729726

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 20 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, névleges keresztmetszet: 4 mm², pólusszám: 8, raszterméret: 7,62 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris dupla lábkiosztás, lábhossz: [P]: 5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1729726
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABBBA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4046356150255
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 13,954 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás