Nyomtatott áramköri kapocs - MKDSN 1,5/ 4-5,08 - 1729144

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 13,5 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm², raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 4, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • A legkisebb kialakítás a mindenkori vezeték-keresztmetszethez
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1729144
Csomagolási egység 250 db
Értékesítési kulcs AAABEA -
Minimális rendelési mennyiség 250 db
Katalógus oldalszáma Oldal 91 (C_1_2013)
GTIN 4017918026011
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3,579 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás