NYÁK csatlakozó - MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 BK - 1729137

Az ábrán 10 pólusú változat látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², pólusszám: 5, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Nagy darabszámú előszerelt vezetők kedvező költségű csatlakoztatása
  • Húzássegítő könnyíti meg a kezelést, és teszi lehetővé a húzóerők csökkentését az érintkezés helyén
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1729137
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AAAFAD -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4046356147279
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,854 g
Vámtarifaszám 85472000
Származási ország PL (Lengyelország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás