NYÁK csatlakozó - DFK-PC 5/12-GF-7,62 - 1727799

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Átvezető tokozat, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, névleges keresztmetszet: 6 mm², pólusszám: 12, raszterméret: 7,62 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 4,9 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • A peremrendszer lehetővé teszi a biztonságos rögzítést a házfalhoz szerszám nélküli reteszes rögzítéssel vagy csavarral
  • Árnyékolólemez a professzionális EMC árnyékoló bekötéshez a készülék előlapján
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1727799
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs AABCDA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 545 (C_1_2013)
GTIN 4046356136044
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 29,660 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás