Nyomtatott áramköri kapocs - MKDS 5/ 8-9,5 BG Z1L BD:NZ1160 - 1726651

Az ábrán a termék 2 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 32 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 4 mm², raszterméret: 9,52 mm, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: kovaszürke, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1726651
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABBAA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4046356132510
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 23,129 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás