NYÁK csatlakozó - MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08AUBDZ1-T2 - 1726363

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², pólusszám: 4, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Arany

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1726363
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356132367
Vámtarifaszám 85366990

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás