Dugaszfél - PTDA 1,5/10-PH-3,5 - 1725211

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 240 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm², pólusszám: 10, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, lábkiosztás: Lineáris dupla lábkiosztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • Potenciálok egyszerű áthurkolása − optimális buszos alkalmazásokhoz
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • Lekerekített kialakítás az egyedi készülékkialakításért
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1725211
Csomagolási egység 100 db
Értékesítési kulcs AACHBA -
Minimális rendelési mennyiség 100 db
Katalógus oldalszáma Oldal 407 (C_1_2013)
GTIN 4046356129183
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 12,568 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás