NYÁK csatlakozó - FK-MPT 0,5/ 4-ICVA-3,5 GN - 1724145

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 3 A, méretezési feszültség (III/2): 250 V, névleges keresztmetszet: 0,5 mm², pólusszám: 4, raszterméret: 3,5 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,3 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Hullám- és reflow forrasztási rendszerhez alkalmas
  • Hibás csatlakoztatás elleni védelem az aljzatok aszimmetrikus elrendezésével
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1724145
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AACMAA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4046356123945
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,840 g
Vámtarifaszám 85366990
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás