NYÁK csatlakozó - PC 5/11-G-7,62 - 1720550

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, névleges keresztmetszet: 6 mm², pólusszám: 11, raszterméret: 7,62 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Standard alapsáv − alkalmas az automatikusan reteszelődő Click and Lock rendszerű csatlakozókhoz is
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1720550
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABCBA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 536 (C_1_2013)
GTIN 4046356113748
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 21,120 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás