NYÁK csatlakozó - MCC 1/ 5-STZF-3,81 RD - 1718669

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható zöld színű kivitelben

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 1 mm², pólusszám: 5, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, szín: piros, Hozzá tartozó krimpelhető aljzatérintkezők a következő áram [A] és vezetékkeresztmetszet-tartomány [mm²] adatokkal: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Nagy darabszámú előszerelt vezetők kedvező költségű csatlakoztatása
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • Húzássegítő könnyíti meg a kezelést, és teszi lehetővé a húzóerők csökkentését az érintkezés helyén
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1718669
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AAAEAD -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4046356140669
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,300 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás