NYÁK csatlakozó - PC 5/ 4-STCL-7,62 - 1718397

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, pólusszám: 4, raszterméret: 7,62 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1718397
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABCCA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 379 (CC_2009)
GTIN 4046356175401
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 21,490 g

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás