Dugaszfél - QC 1,5/10-ST - 1718041

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm², pólusszám: 10, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Késes csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A vezeték előkészítését nem igénylő csatlakozás hatalmas időmegtakarítást tesz lehetővé
  • Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1718041
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AAAFAC -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 292 (C_1_2013)
GTIN 4046356140317
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 27,800 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország CN (Kína)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás