Tüskesáv - PST 1,3/14-H-5,0 - 1717372

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Tüskesáv, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm², pólusszám: 14, raszterméret: 5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 6,8 mm, A maximális áram az alkalmazott csatlakozó függvénye. A csatlakozó és a tüskesáv két áramértéke közül a kisebbik az irányadó. A tüskesáv a magas hőmérsékletnek ellenálló műanyagból készül, ezért alkalmas a reflow eljáráshoz.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Hullám- és reflow forrasztási rendszerhez alkalmas
  • Optimális csapgeometria az összes COMBICON Pinstrip csatlakozóhoz
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1717372
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AACLBA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 435 (C_1_2013)
GTIN 4046356138734
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3,410 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország SK (Szlovákia)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás