Átvezető tokozat - MCD 1,5/16-G1F-3,81 GY - 1717210

Az ábrán az 10 pólusú, 20 érintkezős változat látható.

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm², pólusszám: 16, raszterméret: 3,81 mm, szín: szürke, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1717210
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AAAEFA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626461151
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 20,643 g
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás