NYÁK csatlakozó - TSPC 5/ 8-STCL-7,62 BK - 1717183

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 6 mm², pólusszám: 8, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén
  • Potenciálok egyszerű áthurkolása − optimális buszos alkalmazásokhoz
  • Automatikus reteszelés és intuitív kioldás a színnel kiemelt Lock-and-Release kezelőkar révén
  • 600 V-os UL-engedély a lehető legkisebb méretek mellett
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1717183
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABCCA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626479286
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 70,570 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország BG (Bulgária)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás