NYÁK csatlakozó - PC 6/ 4-GL3-7,62 - 1717035

Az ábrán egy 4 pólusú változat látható reteszelő peremmel a 3-as pozíción

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, névleges keresztmetszet: 6 mm², pólusszám: 4, raszterméret: 7,62 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,6 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Bővített érintésvédelem a csatlakozópofában a legmagasabb fokú biztonság érdekében dugaszolatlan állapotban is
  • Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást
  • A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén
  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1717035
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABCBA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626529639
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 11,140 g
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország CN (Kína)

Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás