Nyomtatott áramköri kapocs - SPT 5/ 2-V-7,5 MCRD/BK - 1715772

Nincs elérhető kép

Nyomtatott áramköri kapocs, raszterméret: 7,5 mm, pólusszám: 2, szín: többszínű, Lábkiosztás: Lineáris dupla lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 4,6 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1715772
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABCAA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626495309
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 8,197 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás