Átvezető tokozat - GIC 2,5 HC/ 2-G-7,62 BK - 1715217

Az ábrán az 5 pólusú változat látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², pólusszám: 2, raszterméret: 7,62 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Invertált alapsáv aljzatérintkezőkkel a kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy nyomtatott áramköri lapok közötti összeköttetésekhez
  • Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1715217
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABAAA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626394565
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3,800 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás